Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, speciaal ontworpen voor gebruik in medische en zorgomgevingen. De bevestiging geschiedt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte variant. De behuizing is vervaardigd uit Polyamide en is voorzien van Precisie kogellagers in het zwenklager, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten, dat zorgt voor een stille en stabiele rijeigenschap. De wielbody is eveneens uitgevoerd in Polyamide en het wiel is gelagerd op Precisie kogellagers. De totale hoogte van het wiel bedraagt 130 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 450 kg. De dynamische belasting bedraagt 150 kg per wiel bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg per wiel bij een snelheid van 3 km/h. Geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
S4-materiaalnummer
990066118
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
130 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,85 kg
Productnaam
Linea clinic
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
42 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
45,5 mm
Draaicirkel
216 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
108 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Grijs wit (RAL9002)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award

special-features-image
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 125 mm
Linea clinic
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

De Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor medische en zorgomgevingen. De bevestiging verloopt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als precisie kogellagers. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is eveneens uitgerust met precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte bedraagt 130 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 450 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingsgebieden zijn anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografie- en beademingsapparatuur.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg