Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360035
Productnummer:
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot en vormt een compact en nauwkeurig stuurbaar onderdeel voor m...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot en vormt een compact en nauwkeurig stuurbaar onderdeel voor medische en zorgtoepassingen. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, in de korte uitvoering, waarbij de fabrikant van het ziekenhuisbed de wasbare bedden in het pasgedeelte moet afdichten. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met precisie kogellagers, die een soepele en betrouwbare draaibeweging waarborgen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm, is uitgevoerd met precisie kogellagers van roestvrij staal en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan. Het wiellichaam is eveneens van polyamide vervaardigd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 150 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 300 kg. Bij dynamische belasting is het wiel geschikt voor 150 kg per wiel bij een snelheid van 4 km/h, en voor 150 kg per wiel bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel wordt toegepast in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect