Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 125 mm
Integral twin torsion
Bestelnummer:
990039670
Productnummer:
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral twin torsion is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor gebruik in medische en industriële to...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Integral twin torsion is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor gebruik in medische en industriële toepassingen zoals C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en beschikt over een polyamide lichaam met een gespoten polyurethaanloopvlak, ondersteund door precisie kogellagers van roestvrijstaal voor duurzaamheid en hygiëne. De totale hoogte van het product bedraagt 149 millimeter. Het wiel kan een statische belasting van 375 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 125 kilogram bedraagt bij een snelheid van 4 kilometer per uur, en 125 kilogram bij 3 kilometer per uur. Voor wasbare bedden dient de fabrikant van het ziekenhuisbed de fitting in het pasgedeelte af te dichten conform de richtlijnen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
Duitse Design Award
Duitse Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Sterke steun
Extreem hoge torsiestijfheid garandeert stabiliteit voor operatietafels of zware toepassingen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken