Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 125 mm
Agila care
EAN:
4031582341997
Productnummer:
2474YGO125R26-28S45 4xM8
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
Agila care is een wiel met centrale, totale of richtingsslot van het type Wielen met centrale, totale of richtingsslot, speciaal...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Agila care is een wiel met centrale, totale of richtingsslot van het type Wielen met centrale, totale of richtingsslot, speciaal ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in het frame of profiel van het bed of meubel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, die een soepele en nauwkeurige draaibeweging waarborgen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en een wielkern van polypropyleen, eveneens elektrisch geleidend, terwijl het wiel is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 163 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 200 kg en een dynamische belasting van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading