Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 129 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingsgebieden omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
125 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
125 kg
Statisch draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
129 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
1,4 kg
Productnaam
Integral twin
Standaard
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
96 mm
Behuizing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Precisie kogellagers
Draaicirkel
162 mm
Offset
31 mm
Zwenk radius
81 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers Afgedicht
Handbediening
Tip
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

Duitse Design Award

Duitse Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

De Adapter is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing voor verschillende montagetoepassing. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,1 kg en is daarmee uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De Adapter zorgt voor een naadloze integratie met bestaande zwenkwielsystemen en voldoet aan de technische vereisten voor professionele industriële omgevingen. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt dit accessoire optimale flexibiliteit bij installatie en onderhoud van zwenkwielsystemen.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielsystemen en kastvoeringen. Dit onderdeel weegt 0,12 kg en biedt een lichte maar robuuste constructie voor efficiënte bedieningsoperaties. De hendel is geschikt voor integratie in bestaande kastorsystemen en faciliteert naadloze schakelfuncties. Met zijn compacte afmetingen en minimale gewicht draagt dit accessoire bij aan optimale mobiliteit zonder de totale belasting van het systeem significant te verhogen. De Omschakelhendel is ideaal voor toepassingen waarbij frequente positiewisselingen of bedieningsacties vereist zijn.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,06 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waarbij schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsprocessen. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire bij aan het behoud van de totale systeembalans en is het ideaal voor toepassingen waar gewichtsoptimalisatie van belang is.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,09 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waar schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsfuncties. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire niet significant bij aan de totale massa van het systeem, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is.

Accessoire
Lagerbus
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

De Lagerbus is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt essentiële functionaliteit voor optimale prestaties van het wielensysteem. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is zonder concessies te doen aan de structurele integriteit. De Lagerbus fungeert als kritieke component die zorgt voor nauwkeurige uitlijning en ondersteuning van de lagerstructuur, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en de levensduur van het zwielwiel aanzienlijk wordt verlengd. Dit accessoire is ideaal voor industriële en commerciële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor wielen met een vierkante bus-aansluiting. Dit onderdeel heeft een diameter van 28 mm en is geschikt voor gebruik bij standaardwielconfiguraties. Met een gewicht van slechts 0,05 kg biedt de Bus een lichte oplossing voor wielassemblages, waarbij de compacte afmetingen en het minimale gewicht zorgen voor efficiënte integratie in diverse wielstelsels. De vierkante busuitvoering garandeert een betrouwbare en stabiele verbinding met het wiel, wat essentieel is voor optimale prestaties en duurzaamheid in industriële toepassingen.

Accessoire
Profielstang
Profilstahl 6kt-11x1000

De Profielstang is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit onderdeel biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage. De profielstang is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal dat duurzaamheid en lange levensduur garandeert. Het accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielbevestigingssystemen. Door de robuuste constructie is het geschikt voor zware industriële toepassingen en zorgt het voor nauwkeurige uitlijning van wielen. De Profielstang ondersteunt efficiënte werking van het wielensysteem en vermindert slijtage.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus met een diameter van 28 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg en is daarom uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De vierkante uitvoering van de bus zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding met het zwenkwiel-systeem. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt deze bus een optimale oplossing voor constructies waar gewichtsreductie en ruimtebesparende montage van belang zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan gespoten elektrisch geleidende loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 129 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg