Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, bedoeld voor toepassing in zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging verloopt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, uitgevoerd in de korte variant, waarmee het wiel eenvoudig in een profielbalk wordt gemonteerd en de vergrendeling via de schakelnok wordt bediend. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging van het wiel wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide, elektrisch geleidend, zodat statische ladingen effectief worden afgevoerd. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
S4-materiaalnummer
990061655
Kernkenmerken
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,88 kg
Productnaam
Agila care
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Hoeveelheid bevestigingsgaten
4
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
51 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
176 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
88 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

De Adapter is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing voor verschillende montagetoepassing. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,1 kg en is daarmee uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De Adapter zorgt voor een naadloze integratie met bestaande zwenkwielsystemen en voldoet aan de technische vereisten voor professionele industriële omgevingen. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt dit accessoire optimale flexibiliteit bij installatie en onderhoud van zwenkwielsystemen.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielsystemen en kastvoeringen. Dit onderdeel weegt 0,12 kg en biedt een lichte maar robuuste constructie voor efficiënte bedieningsoperaties. De hendel is geschikt voor integratie in bestaande kastorsystemen en faciliteert naadloze schakelfuncties. Met zijn compacte afmetingen en minimale gewicht draagt dit accessoire bij aan optimale mobiliteit zonder de totale belasting van het systeem significant te verhogen. De Omschakelhendel is ideaal voor toepassingen waarbij frequente positiewisselingen of bedieningsacties vereist zijn.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,06 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waarbij schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsprocessen. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire bij aan het behoud van de totale systeembalans en is het ideaal voor toepassingen waar gewichtsoptimalisatie van belang is.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,09 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waar schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsfuncties. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire niet significant bij aan de totale massa van het systeem, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is.

Accessoire
Lagerbus
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

De Lagerbus is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt essentiële functionaliteit voor optimale prestaties van het wielensysteem. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is zonder concessies te doen aan de structurele integriteit. De Lagerbus fungeert als kritieke component die zorgt voor nauwkeurige uitlijning en ondersteuning van de lagerstructuur, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en de levensduur van het zwielwiel aanzienlijk wordt verlengd. Dit accessoire is ideaal voor industriële en commerciële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn.

Accessoire
Profielstang
Profilstahl 6kt-11x1000

De Profielstang is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit onderdeel biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage. De profielstang is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal dat duurzaamheid en lange levensduur garandeert. Het accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielbevestigingssystemen. Door de robuuste constructie is het geschikt voor zware industriële toepassingen en zorgt het voor nauwkeurige uitlijning van wielen. De Profielstang ondersteunt efficiënte werking van het wielensysteem en vermindert slijtage.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 100 mm
Agila care
2476XSP100R36-32S30 4xM6

De Agila care is een wiel van het type wielen met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging is uitgevoerd als kraagpen met schakelnok voor profielbalken, in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en gecontroleerd kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl de wielkern is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg