Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 100 mm
Agila care
Bestelnummer:
900000608
EAN:
4031582556094
Productnummer:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
De Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, speciaal ontworpen voor toepassingen in zor...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, speciaal ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging geschiedt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op de profielbalk wordt gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, medium en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als Twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de richting vrij kan worden gestuurd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Polyamide, elektrisch geleidend, zodat statische ladingsopbouw wordt afgevoerd. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg per wiel, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
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
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading