Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301564
Productnummer:
2474PJO100R26-28S45
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
Agila care is een wiel met centrale, totale of richtingsslot (Wielen met centrale, totale of Richtingsslot) dat is ontworpen voo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Agila care is een wiel met centrale, totale of richtingsslot (Wielen met centrale, totale of Richtingsslot) dat is ontworpen voor gebruik in zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel kan worden gemonteerd op de daarvoor bestemde constructie. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en voorzien van twee balraces (Twee balraces) als zwenklager, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en richting kan volgen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een glijlager (Glijlager). De loopvlakken bestaan uit thermoplastisch rubber (Thermoplastisch rubber), terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen (Polypropyleen). De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 160 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers