Wielen 80 mm
Alpha smart
EAN:
4031582397826
Productnummer:
3370BOG080P62 TFR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Alpha smart wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is ver...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Alpha smart wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit kunststof thermoset dat hittebestendig is, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmateriaal voor optimale prestaties. De wielas draait op een droge lagerbus die onderhoudsvrij functioneert. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 104 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware industriële toepassingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen