Wielen 75 mm
Footmaster
Bestelnummer:
990800112
EAN:
4031582495232
Productnummer:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportoplossingen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, win...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportoplossingen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een onbewerkte naaf als lageruitvoering, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor diverse toepassingen. De totale hoogte van het product bedraagt 123 millimeter, wat een compacte constructie mogelijk maakt zonder concessies aan functionaliteit. De dynamische draagcapaciteit van deze wielen is vastgesteld op 250 kilogram bij een voortbewegingssnelheid van 3 kilometer per uur, wat garandeert dat het product geschikt is voor zware lasten in industriële omgevingen. Deze specificaties maken Footmaster Wielen een betrouwbare keuze voor toepassingen waarbij duurzaamheid, draagvermogen en precisie van essentieel belang zijn.