Wielen 75 mm
Footmaster
Bestelnummer:
990800105
EAN:
4031582495201
Productnummer:
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een onbewerkte naaf als lager, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van het product bedraagt 120 millimeter, wat een compacte integratie in verschillende constructies mogelijk maakt. Deze Footmaster Wielen zijn gecertificeerd voor een dynamische draagcapaciteit van 250 kilogram bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur, wat garandeert dat zij geschikt zijn voor zware lasten in industriële omgevingen waar veiligheid en duurzaamheid van cruciaal belang zijn.