Wielen 75 mm
Footmaster
Productnummer:
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn voorzien van een Onbewerkte Naaf als lageruitvoering, wat zorgt voor betrouwbare prestaties en eenvoudig onderhoud in veeleisende omgevingen. De loopring is uitgevoerd als Dubbel geflensd met Loopringen, een robuuste constructie die optimale stabiliteit en duurzaamheid biedt bij intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter, wat een goed evenwicht oplevert tussen mobiliteit en stabiliteit voor diverse toepassingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 115 millimeter, inclusief de montage-interface. Deze Footmaster wielen zijn gecertificeerd voor een dynamische draagcapaciteit van 200 kilogram bij een maximale voortbewegingssnelheid van 3 kilometer per uur, wat ze bijzonder geschikt maakt voor zware lasten in industriële omgevingen waar veiligheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.