Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De dynamische draagkracht is 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7470PJO075P30-11
EAN
4031582350982
S4-materiaalnummer
990036677
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
100 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,23 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
11 mm
Behuizing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
43 mm
Draaicirkel
123 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
61,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Handbediening
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P30-11

Het Agila stainless is een wiel uit de productcategorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging geschiedt via een Boutgat, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, wat zorgt voor een stabiele en nauwkeurige zwenking van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van Thermoplastisch rubber, terwijl het lichaam van het wiel is vervaardigd uit Polypropyleen. Het wiel is voorzien van een Glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 150 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg