Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea low height is een wiel ontworpen voor medische en industriële toepassingen, uitgevoerd met een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met een polyamide-kern met een gespoten polyurethaanloopvlak, wat zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 78 mm. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 180 kg en een dynamische draagcapaciteit van 90 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea low height wordt veelvuldig toegepast in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en is geschikt voor diverse medische apparatuur en meubilair, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
EAN
4031582373004
S4-materiaalnummer
990770589
Kernkenmerken
CO2-uitstoot (scope 3)
0.71
Type
Wielen
Totale breedte
58 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
90 kg
Statisch draagvermogen
180 kg
Totale hoogte
78 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,21 kg
Productnaam
Linea low height
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
30 mm
Draaicirkel
121 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
60,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

De Linea low height is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het product is voorzien van een boutgat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en mechanische stabiliteit biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en minimale wrijving. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een loopvlak uit gespoten polyurethaan, wat een uitstekende grip en slijtagebestendigheid garandeert. Het loopvlak is gemonteerd op een wiellichaam van polyamide, wat het geheel licht en robuust maakt. Het wiel beschikt over precisie kogellagers voor een soepele rotatie en lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 78 millimeter, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar een lage bouwhoogte vereist is. De statische draagcapaciteit bedraagt 180 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 90 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit product is bijzonder geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en wordt veelvuldig toegepast in anesthesiewagens, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, computers op wielen, en medische apparatuur zoals C-armen, CT-scanners, MRI-systemen, röntgenapparatuur, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg