Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea low height is een wiel dat is ontworpen voor gebruik in medische en industriële toepassingen en beschikt over een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een polyamide lichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak, wat zorgt voor duurzaamheid en uitstekende grip op verschillende oppervlakken. Het wiel wordt ondersteund door precisie kogellagers die een soepele en betrouwbare werking garanderen. De totale hoogte van het product bedraagt 78 mm, wat het geschikt maakt voor laagbouwige constructies en compacte toepassingen. Dit wiel kan een statische belasting van 180 kg dragen en heeft een dynamische belastingscapaciteit van 90 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea low height is bijzonder geschikt voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001
EAN
4031582373011
S4-materiaalnummer
990770581
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
58 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
90 kg
Statisch draagvermogen
180 kg
Totale hoogte
78 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,22 kg
Productnaam
Linea low height
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
8 mm
Behuizing
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
30 mm
Draaicirkel
121 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
60,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015

De Linea low height is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het product is voorzien van een boutgat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en mechanische sterkte biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, wat zorgt voor een uitstekende grip, geluidsarme werking en slijtagebestendigheid. De loopvlak is ondersteund door precisie kogellagers die een soepele rotatie en lange levensduur waarborgen. De totale hoogte van het product bedraagt 78 millimeter, wat een laag zwaartepunt en optimale stabiliteit mogelijk maakt. Dit wiel kan een statische belasting van 180 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 90 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea low height is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen, dialysewagens, anesthesiewagens, medische beeldvormingsapparatuur zoals CT-scanners en MRI-systemen, computers op wielen, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg