Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea light is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en hospitality-omgevingen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale manoeuvreerbaarheid en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit elektrisch geleidend polyurethaan dat is gespoten, wat uitstekende slijtvastheid en antistatische eigenschappen combineert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 75,5 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 180 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 90 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea light is ideaal geschikt voor anesthesiewagens, nachtkastjes, medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen en CT-scanners, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, verpleeghuizen, medicatiewagens, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
S4-materiaalnummer
990770563
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
90 kg
Statisch draagvermogen
180 kg
Totale hoogte
75,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,16 kg
Productnaam
Linea light
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
30 mm
Draaicirkel
130 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
65 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 75 mm
Wielen met Wielslot 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

De Linea light is een wiel met wielslot, bedoeld voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en een gecontroleerde bewegingsvrijheid vereist zijn. De bevestiging van het wiel verloopt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in het meubel of apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die zorgt voor een soepele en gecontroleerde zwenking van het wiel rond de verticale as. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een glijlager, waardoor een stille en robuuste draaiing wordt gerealiseerd. De loopvlakken bestaan uit polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit polyamide, elektrisch geleidend, zodat statische ladingen effectief worden afgevoerd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 75,5 mm, wat een compacte inbouw mogelijk maakt. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 180 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 90 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor onder meer anesthesiewagens, medicatiewagens, dialysewagens en echografieapparatuur.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg