Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Stylea is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor soepele rotatie en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een polyamide constructie met een glijlager met afstandsbuis als lagertype, terwijl het loopvlak identiek is aan het wielmateriaal voor optimale duurzaamheid en slijtagebestendigheid. De totale hoogte van het product bedraagt 77 millimeter, wat een compact ontwerp garandeert dat geschikt is voor verschillende meubelsoorten. Stylea is in staat om een statische belasting van 100 kilogram te dragen en kan een dynamische belasting van 50 kilogram verwerken bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is bijzonder geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en bewegingsvrijheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
S4-materiaalnummer
990074332
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
77 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,12 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
20 mm
Draaicirkel
124 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
62 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

Het product Stylea is een type Wielen met Wielslot dat is ontworpen voor het stabiel verplaatsen van meubelen en meubelonderdelen. Het fitting-gedeelte is uitgevoerd als blind gat voor B10-fitting, waardoor het wiel eenvoudig en veilig in het meubel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die een vrije draaibeweging van het wiel mogelijk maakt en de manoeuvreerbaarheid verhoogt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis voor een soepele loopeigenschap. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf, terwijl het wiellichaam eveneens uit polyamide bestaat. De totale hoogte van het samenstel bedraagt 77 mm. Het product is geschikt voor een statische belasting van 100 kg en een dynamische belasting van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg