Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Stylea is een wiel dat ontworpen is voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is samengesteld uit een polyamide-lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid waarborgt. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele en geluidsarme rotatie. De totale hoogte van het product bedraagt 89 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het wiel een statische belasting van maximaal 100 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 50 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Stylea is bijzonder geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stilte van groot belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
S4-materiaalnummer
990079756
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
89 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,15 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
11 mm
Behuizing
Kleur
Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
20 mm
Draaicirkel
124 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
62 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 75 mm
Wielen met Wielslot 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea is een wiel van het type Wielen met Wielslot, ontworpen voor gebruik in meubels. De bevestiging geschiedt via een Blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage in het meubel. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een Kraagpen, draaiend, die vrije rotatie om de as mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een Glijlager met Afstandsbuis. De loopvlakken bestaan uit thermoplastisch rubber, terwijl het wielcorpus van polyamide is gemaakt. De totale hoogte van het samenstel bedraagt 89 mm, gemeten van onderzijde tot bovenzijde. De statische belastbaarheid is 100 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg