Wielen 75 mm
Linea light
Bestelnummer:
990770569
EAN:
4031582357677
Productnummer:
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea light is een wiel ontworpen voor diverse medische en professionele toepassingen, voorzien van een blind gat voor B10-fi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Linea light is een wiel ontworpen voor diverse medische en professionele toepassingen, voorzien van een blind gat voor B10-fitting dat een veilige en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen, draaiend, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit in alle richtingen mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers die een soepele en duurzame rotatie waarborgen, terwijl de loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan op een polyamide lichaam, wat uitstekende slijtvastheid en geluidsdemping biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 75,5 millimeter, wat een compact ontwerp garandeert dat geschikt is voor diverse inbouwsituaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het ideaal maakt voor gebruik in anesthesiewagens, nachtkastjes, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema