Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila twin is een wiel dat is uitgerust met een boutgat als bevestigingstype en een stalen behuizing van medium kwaliteit met twee balraces voor optimale zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van precisie kogellagers die zorgen voor soepele rotatie en lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor een licht gewicht en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 99 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor diverse toepassingen. Dit wiel is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, alsmede winkelinrichting en displays. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h is, wat het product bijzonder geschikt maakt voor professionele en industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
S4-materiaalnummer
990029084
Kernkenmerken
CO2-uitstoot (scope 3)
1.41
Type
Wielen
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
99 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,52 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
10,3 mm
Behuizing
Kleur
Signaal grijs (RAL7004)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
145 mm
Offset
31,4 mm
Zwenk radius
72,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken