Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
S4-materiaalnummer
990029053
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
100 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,25 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter plaatgat
6,3 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
48 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
38 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
48 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
38 mm
Lengte plaat
60 mm
Breedte plaat
60 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
43 mm
Draaicirkel
123 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
61,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Agila
2477YGO075P40

De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging wordt verzorgd door een vierkante plaat, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage van het wiel aan het frame of de constructie van de drager. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele, nauwkeurige draaibeweging van het wiel wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, dat zorgt voor een goede grip en afvoer van statische lading. De wielkern is vervaardigd uit polypropyleen, elektrisch geleidend, en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 150 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg