Wielen 75 mm
Agila
EAN:
4031582371321
Productnummer:
2470PIO075R47-21,5-24
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging, waarbij bij het bestellen de vereiste binnen...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 103 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 60 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 120 kg. De wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers