Wielen 75 mm
Agila
EAN:
4031582341492
Productnummer:
2470DYK075R47-36-40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiamete...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal corpus met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 103 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 55 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 110 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading