Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. De dynamische belastbaarheid is 55 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belastbaarheid 110 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
55 kg
Statisch draagvermogen
110 kg
Totale hoogte
103 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (maximaal)
35 mm
Expander bevestiging (minimaal)
32 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
123 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
61,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met wielen en kasten, met een gewicht van 0,17 kg. Dit accessoire beschikt over een verstelbare fitting met een diameter bereik van minimaal 32 mm tot maximaal 35 mm, waardoor het compatibel is met verschillende standaardmaten van kastorassen. De compacte afmetingen en lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor het uitbreiden van de functionaliteit van bestaande kastor-installaties zonder significante belasting toe te voegen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,18 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een fitting die geschikt is voor assen met een diameter tussen minimaal 36 mm en maximaal 40 mm. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het verbinden en fixeren van wielen op verschillende asafmetingen binnen het gespecificeerde bereik, wat flexibiliteit en compatibiliteit met verschillende wielconfiguraties garandeert.

Wiel 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een conisch kogellager en een asgatdiameter van 6 mm, met een naaflengte van 28 mm. Het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 110 kg en een dynamische draagcapaciteit van 55 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire beschikt over een fitting met een diameter die variabel is tussen minimaal 24 mm en maximaal 27 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielafmetingen. De Expander biedt een flexibele oplossing voor het aanpassen van wielassemblages aan uiteenlopende toepassingsvereisten en zorgt voor een betrouwbare verbinding binnen het gespecificeerde diametertraject.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor kastoren met een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire is voorzien van een fitting met een diameter tussen minimaal 27 mm en maximaal 30 mm, waardoor het compatibel is met een breed scala aan kastorafmetingen. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het uitbreiden en optimaliseren van kastor-installaties in industriële en commerciële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. De dynamische draagkracht is 55 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 110 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg