Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en beschikt over een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal constructie met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 55 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 110 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470DIK075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582328127
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
55 kg
Statisch draagvermogen
110 kg
Totale hoogte
103 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,46 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
24 mm
Expander bevestiging (minimaal)
21,5 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
123 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
61,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor kastoren met een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een instelbare diameter die varieert tussen minimaal 31 mm en maximaal 35 mm, waardoor het geschikt is voor verschillende kastorafmetingen. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het aanpassen en fixeren van kastoren in uiteenlopende toepassingen, waarbij de nauwkeurige diameteraanpassingen zorgen voor optimale compatibiliteit en stabiliteit.

Wiel 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een conisch kogellager en een asgatdiameter van 6 mm, met een naaflengte van 28 mm. Het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 110 kg en een dynamische draagcapaciteit van 55 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en beschikt over een verstelbare pasfitting met een diameter tussen 24 mm en 27 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielstammen. Dit accessoire weegt 0,13 kg en biedt een lichte maar robuuste oplossing voor het uitbreiden van de functionaliteit van zwenkwielsystemen. De compacte afmetingen en het geringe gewicht maken het ideaal voor toepassingen waar ruimte en gewichtsbesparing kritisch zijn.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbinding voor verschillende wieldiameters. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,14 kg en is voorzien van een fitting met een instelbaar bereik van minimaal 27 mm tot maximaal 30 mm diameter, waardoor het geschikt is voor diverse montagesituaties. De compacte afmetingen en lichte constructie maken de Expander ideaal voor integratie in bestaande wielstelsels zonder significante gewichtstoename.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

De Expander is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,12 kg en biedt een compacte oplossing voor montage-toepassingen. De fitting van de Expander is voorzien van een diameter die varieert tussen minimaal 21,5 mm en maximaal 24 mm, wat flexibiliteit biedt bij het aansluiten op verschillende wielmaten. Dit bereik maakt het accessoire geschikt voor diverse kasterconfiguraties en zorgt voor een betrouwbare verbinding in industriële en commerciële omgevingen.