Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Stylea is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingsmechanisme. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen die draaiend is uitgevoerd, wat zorgt voor optimale mobiliteit en flexibiliteit bij gebruik. Het wiel zelf heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en duurzame rotatie garandeert. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 68 mm, wat een compacte en elegante integratie in meubelontwerpen mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De statische draagcapaciteit bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 50 kg is bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor betrouwbare prestaties onder normale gebruiksomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582310863
S4-materiaalnummer
990074435
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
68 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,13 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
23 mm
Draaicirkel
106 mm
Offset
25 mm
Zwenk radius
53 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
65 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Lastafhankelijke rem 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

De Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem, ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat optimale mobiliteit en wendbaarheid mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, wat zorgt voor slijtvastheid en compatibiliteit met verschillende vloertypen. De totale hoogte van het product bedraagt 68 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 100 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 50 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Stylea is bijzonder geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbaarheid en veiligheid essentieel zijn.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg