Wielen 55 mm
Anika
EAN:
4031582406351
Productnummer:
5920UAI055L51-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Anika is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in nachtkastjes, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, verpleeghuize...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Documenten
Anika is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in nachtkastjes, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede kantoormeubilair. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 55 millimeter en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam eveneens uit polyamide is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 57 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt Anika over een statische draagcapaciteit van 80 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware toepassingen in professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Interzum Award
Interzum Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect