Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat zorgt voor optimale mobiliteit en flexibiliteit bij gebruik. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polypropyleen, wat garant staat voor slijtvastheid en betrouwbaarheid in dagelijks gebruik. De totale hoogte van het product bedraagt 56 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt dat geschikt is voor verschillende meubeltypen. Dit wiel is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg is bij een snelheid van 3 km/h, wat voldoende capaciteit biedt voor standaard meubelgebruik en zorgt voor veilige en stabiele werking onder normale omstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317503
S4-materiaalnummer
990071356
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
56 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele WielBehuizing gesloten
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
0 mm
Draaicirkel
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
7 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
7 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina is een wiel van het type Wielen met Lastafhankelijke rem, dat is bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging van het product vindt plaats via een Kraagpen met gripring, met kraag, die zorgt voor een stevige en betrouwbare verankering in het meubel en de gripring helpt om het product na montage op zijn plaats te houden. De behuizing is uitgevoerd als Kraagpen, draaiend, waardoor het wiel vrij om zijn verticale as kan draaien en kan oriënteren op de bewegingsrichting, en de behuizing is vervaardigd uit polypropyleen, een slagvast en chemisch bestendig kunststof. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een Glijlager met Afstandsbuis, dat een gelijkmatige loopweg en een constante wrijving garandeert. Het loopvlak is uitgevoerd in Identiek aan Wiel, terwijl het wielcorpus is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 55 mm, gemeten van het onderste punt van het wiel tot het bovenste punt van de bevestiging. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid bij een snelheid van 3 km/h 40 kg bedraagt.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg