Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polypropyleen met elektrische geleiding, wat statische opbouw voorkomt en veiligheid bevordert in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 61 mm, wat een compacte integratie in meubelstructuren mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor betrouwbare prestaties onder normale gebruiksomstandigheden en garandeert stabiliteit en veiligheid in diverse meubeltoepassing.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
S4-materiaalnummer
990071196
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
61 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,1 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
38 mm
Draaicirkel
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging wordt verzorgd door een kraagpen met gripring, met kraag, die zorgt voor een stevige en betrouwbare montage in het meubelframe. De behuizing van het wiel is vervaardigd uit polypropyleen en bevat een draaiende kraagpen, waardoor het wiel vrij om de verticale as kan draaien en flexibel kan worden gestuurd. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in elektrisch geleidend polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 61 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 80 kg, en de dynamische belastingscapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg