Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Lumina-wiel is een hoogwaardig transportwiel dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het wiel wordt bevestigd met behulp van een kraagpen met gripring en kraag, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende weerstand biedt tegen slijtage en chemische invloeden. De behuizing is voorzien van een draaiende kraagpen als zwenklagering, wat volledige rotatie van het wiel mogelijk maakt en optimale manoeuvreerbaarheid van het meubelstuk waarop het is gemonteerd. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat eveneens uit polypropyleen, wat zorgt voor een homogene constructie en consistente prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 millimeter. Het Lumina-wiel heeft een statische draagcapaciteit van 80 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is ideaal geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
S4-materiaalnummer
990071271
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
61 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,09 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
45 mm
Draaicirkel
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld als zwenkwiel voor het verplaatsen van meubels en apparatuur. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel eenvoudig en stevig in het meubelframe of de behuizing kan worden gemonteerd. De behuizing, die draaibaar is opgehangen via een kraagpen, draaiend, is vervaardigd uit polypropyleen, wat zorgt voor een lichte constructie met goede chemische bestendigheid en vormvastheid. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, waardoor het wiel soepel en wrijvingsarm kan roteren. De loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel zelf, en het wielhuis is eveneens van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. De statische belastbaarheid van het wiel is 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg