Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen zijn voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een draaiende kraagpen als zwenklagering, wat optimale mobiliteit en manoeuvreerbaarheid mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid. De totale hoogte van het product bedraagt 61 mm. Deze wielen hebben een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Lumina wielen zijn ideaal geschikt voor diverse toepassingen, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
EAN
4031582317152
S4-materiaalnummer
990074223
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
61 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
45 mm
Draaicirkel
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011

De Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelkogellager, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat een duurzame en lichte constructie garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 61 mm. Dit wiel is ontworpen voor een statische lastvermogen van 80 kg en een dynamische lastvermogen van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen. De Lumina wordt veel gebruikt bij nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbare mobiliteit en lastafhankelijke remming essentieel zijn voor veiligheid en functionaliteit.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg