Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila stainless wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en geluidsdemping biedt, en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm is dit wiel compact en wendbaar. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg is. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7470PJO050P40
EAN
4031582350968
S4-materiaalnummer
990036673
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,18 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter plaatgat
6,3 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
48 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
38 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
48 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
38 mm
Lengte plaat
60 mm
Breedte plaat
60 mm
Behuizing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
41 mm
Draaicirkel
98 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
49 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
19 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 50 mm
Wielen met Wielslot 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P40

Het Agila stainless is een wiel met wielslot van het type Wielen met Wielslot, ontworpen voor professioneel gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en in professionele schoonmaakwagens. De bevestiging van het wiel gebeurt via een vierkante plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het chassis van de wagen kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van medium kwaliteit en is voorzien van een draailager bestaande uit twee balraces, die een soepele en nauwkeurige zwenking van het wiel mogelijk maken. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een geruisarme loop en een goede grip op diverse ondergronden. De wielkern is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 69 mm, gemeten vanaf de onderkant van het loopvlak tot de bovenkant van de vierkante plaat. Het product is geschikt voor een statische belasting van 80 kg. Bij een dynamische belasting geldt een maximale waarde van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg