Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4680TOP250P63
EAN
4031582443066
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
290 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
3,87 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
360 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
180 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Richtingsslot 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en betrouwbare montage op het frame of chassis garandeert. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij, waardoor het richtingsslot soepel en nauwkeurig draait onder belasting. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een lage wrijving en een lange levensduur. De loopvlak is van hetzelfde materiaal als het wiel zelf, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 290 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 1600 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg