Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager draaicirkel voor optimale prestaties. Het wiel beschikt over een gietijzer wiellichaam met ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor duurzame werking. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 245 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2880 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9650FCP200P63 WT50
EAN
4031582451894
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
1440 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1200 kg
Statisch draagvermogen
2880 kg
Totale hoogte
245 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
7,3 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Draaicirkel
318 mm
Offset
59 mm
Zwenk radius
159 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Ultratech polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor wielen en heeft een gewicht van 0,75 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming tegen beschadigingen en slijtage, waardoor de levensduur van uw wielensysteem aanzienlijk wordt verlengd. De voetbescherming is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielconfiguraties, wat het een praktische keuze maakt voor industriële en commerciële toepassingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Wiel 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een gietijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm voor eenvoudige montage in castoronderstellen. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 2000 kg dragen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 1000 kg bij een snelheid van 6 km/h of 1200 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële transport- en logistieke toepassingen.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Kappa load
9652FTP200P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan in gegoten uitvoering, terwijl de wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd, wat zorgt voor duurzaamheid en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 245 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware toepassingen en biedt een statische laadcapaciteit van 2000 kg. De dynamische laadcapaciteit bedraagt 1000 kg bij een snelheid van 6 km/h of 1200 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Kappa load is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die geschikt is voor diverse industriële toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met een rollager als zwenkmechanisme voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor nauwkeurige rotatie. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl de wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware belastingen. De totale hoogte van het product bedraagt 245 mm. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 2000 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 1000 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 1200 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele scenario's in zware industriële omgevingen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg