Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha stainless wiel is een hoogwaardige roestvrij stalen wieloplossing met rechthoekige plaat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit zwaar roestvrij staal en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met identiek loopvlak materiaal en is voorzien van roestvrije rollagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 500 kg bij 4 km/h snelheid, terwijl de statische belastbaarheid 1000 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8470UOD200P63
EAN
4031582333176
S4-materiaalnummer
990037787
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
500 kg
Statisch draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
2,4 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
310 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
155 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager, Roestvrij
Wielkleur
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 200 mm
Bokwiel 200 mm
Alpha stainless
8478UOD200P63

De Alpha stainless is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waar corrosiebestendigheid essentieel is. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat garandeert dat het product bestand is tegen agressieve omgevingen en intensief gebruik in sectoren zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. Het wiel heeft een diameter van 200 millimeter en is uitgerust met een rollager van roestvrij staal, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie onder alle omstandigheden. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en de wielkorf is gemaakt van polyamide, wat een optimale balans biedt tussen duurzaamheid en gewicht. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 millimeter, wat een compacte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 1000 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 500 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële en commerciële toepassingen.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg