Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 700 kg is. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470UFP200P63
EAN
4031582378108
S4-materiaalnummer
990005972
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
700 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,71 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
310 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
155 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
63 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
46 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 200 mm
Bokwiel 200 mm
Alpha
3478UFP200P63

De Alpha is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. De wielband bestaat uit een elastische, niet-markerend gevulkaniseerde band, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polyamide, wat een optimale balans biedt tussen sterkte en gewicht. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm. Dit bokwiel is geschikt voor een statische belasting van maximaal 700 kg. Voor dynamische belastingen kan het bokwiel tot 250 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 400 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

Alpha is een wiel met totale vergrendeling, dat geschikt is voor uiteenlopende toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een stabiele en nauwkeurige draaibeweging wordt verkregen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit een elastische band die niet-markerend en gevulkaniseerd is, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 800 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 250 kg bij een snelheid van 6 km/h en 400 kg bij een snelheid van 4 km/h.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg