Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, wat zorgt voor uitstekende grip zonder oppervlaktebeschadiging. De wieldiameter bedraagt 200 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De totale hoogte van het wiel is 240 mm. De dynamische belastbaarheid is 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 410 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470PIJ200P63
EAN
4031582377958
S4-materiaalnummer
990029092
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
205 kg
Statisch draagvermogen
410 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,99 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
310 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
155 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Bokwiel 200 mm
Bokwiel 200 mm
Alpha
3478PIJ200P63

De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage op diverse transportapparatuur. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en uitstekende duurzaamheid biedt in veeleisende industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit massief rubber dat niet-markerend is, wat het product bijzonder geschikt maakt voor gevoelige oppervlakken en cleanroom-toepassingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 410 kg en een dynamische draagcapaciteit van 205 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is ideaal voor toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg