Wielen 200 mm
Alpha
EAN:
4031582410433
Productnummer:
3470DPR200P63 black
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha is een wiel bestemd voor diverse industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigings...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Documenten
De Alpha is een wiel bestemd voor diverse industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is uitgevoerd in staalplaat, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van twee balraces als zwenklagering voor optimale mobiliteit en draaiing. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een rollager als lagertype, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. De loopvlak bestaat uit een pneumatische band met lijnprofiel, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal voor duurzaamheid en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. Wat betreft de laadcapaciteit beschikt de Alpha over een statische laadcapaciteit van 150 kg en een dynamische laadcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers