Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Kappa wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een robuuste constructie met een plaatstaal, zwaar wiellichaam en een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 540 kg bij 4 km/h en 450 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 900 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9680SFP160P63 CL67
EAN
4031582367003
S4-materiaalnummer
990838213
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
110 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
540 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
450 kg
Statisch draagvermogen
900 kg
Totale hoogte
205 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
4,06 kg
Productnaam
Kappa
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
280 mm
Offset
58 mm
Zwenk radius
140 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
67 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal, zwaar
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Grijs / niet-markering
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Bevestigde montageplaat
Montageplaat bevestigd met moer en bout
Solide constructie
Massieve stalen plaat voor maximale draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Duurzame oppervlakken
Hoogwaardige verzinking voor een lange levensduur onder zware omstandigheden
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde dubbele kogelbanen
Twee geharde dubbele kogelbanen garanderen uitzonderlijke stabiliteit
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,67 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming en is geschikt voor integratie in wielsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor diverse industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

De Kappa wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklagering voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een plaatstaal, zwaar wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en totale hoogte van 205 mm bieden deze wielen uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 540 kg bij 4 km/h en 450 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Kappa
9682SFP160P63 CL67

De Kappa wielen met totale vergrendeling, voorkant van het wiel zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager. Het wiel heeft een body van plaatstaal, zwaar met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 160 mm bij een totale hoogte van 205 mm. De dynamische draagkracht is 540 kg bij 4 km/h en 450 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 900 kg. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

De Kappa is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of gesmeed ijzer in zware uitvoering, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopband bestaat uit elastische band met niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming biedt aan gevoelige oppervlakken en zorgt voor optimale grip. Het wiellichaam is gemaakt van zwaar plaatstaal, wat bijdraagt aan de structurele integriteit van het geheel. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 205 mm. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 900 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 450 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 540 kg wordt bereikt. De Kappa is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg