Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzer wiellichaam met een ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 900 kg bij 4 km/h en 750 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1800 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9650FCP160P63
EAN
4031582451870
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
750 kg
Statisch draagvermogen
1800 kg
Totale hoogte
205 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
5,99 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Draaicirkel
276 mm
Offset
58 mm
Zwenk radius
138 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Ultratech polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,67 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming en is geschikt voor integratie in wielsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor diverse industriële toepassingen.

Wiel 160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een polyurethaan gegoten loopvlak voor optimale grip en duurzaamheid. De naaf heeft een lengte van 60 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 20 mm voor standaardmontage in castoronderstellen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 900 kg bij 6 km/h respectievelijk 1100 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen met variabele snelheidseisen.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Kappa load
9651FTP160P63 CL67

De Kappa load behoort tot het type Wielen met Richtingsslot en is bedoeld voor zware industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De Rollager is ondergebracht in een behuizing van Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, en het wielhuis is vervaardigd uit Gietijzer. De combinatie van precisielagering en een polyurethaan loopvlak zorgt voor een lage rolweerstand en een soepele, stabiele beweging. De totale hoogte bedraagt 205 mm. De statische belastbaarheid is 1500 kg. Dynamisch bedraagt de belasting 750 kg bij 6 km/h en 900 kg bij 4 km/h. Toepassingen zijn onder meer Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, Automotive OEM, Keramiek- en glasfabrikanten, Productie- en platformwagens en Zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Kappa load
9652FTP160P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling, voorkant van het wiel, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De bevestiging is uitgevoerd als een rechthoekige plaat. De behuizing bestaat uit gietijzer, of uit gesmeed ijzer van zware uitvoering, en is voorzien van een rollager als draailager. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele en nauwkeurige beweging. De loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in gietijzer. De totale hoogte van het product bedraagt 205 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 1500 kg. De dynamische belastingscapaciteit ligt tussen 750 kg en 900 kg, afhankelijk van de snelheid, waarbij 750 kg geldt bij 6 km/h en 900 kg bij 4 km/h. Het product is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg