Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. Dit wiel kan een statische belasting van tot 1000 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 500 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4680ITP160P63 super convex R25
EAN
4031582444544
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
500 kg
Statisch draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,96 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
270 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
135 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 cv

Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage op het onderstel. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, waardoor het richtingsslot soepel en nauwkeurig draait. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en bestaat uit een lichaam van aluminium met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat een goede combinatie van slijtvastheid en rolgedrag biedt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 1600 kg. De dynamische belastingscapaciteit ligt tussen 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 cv

De Zeta is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, dat uitstekende slijtagebestendigheid en grip biedt. De wielkern is gemaakt van aluminium, wat bijdraagt aan een optimale verhouding tussen sterkte en gewicht. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en lange levensduur. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm. Dit bokwiel kan een statische belasting van maximaal 1600 kg dragen. Voor dynamische belastingen geldt een capaciteit van 640 kg bij een snelheid van 6 km/h, of 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 cv

Het Zeta-wiel is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor zwaar gebruik in veeleisende omgevingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM-toepassingen, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage van het wiel. De behuizing bestaat uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, waardoor een soepele draaiing en een hoge mate van duurzaamheid worden gewaarborgd. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een nauwkeurige en lage-wrijvingsbeweging. De loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is gemaakt van aluminium, wat zorgt voor een optimale combinatie van gewicht, sterkte en slijtvastheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 1600 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 cv

Het Zeta reverse is een product van het type Wielen met veerbelaste Richtingsslot. De bevestiging is uitgevoerd als rechthoekige plaat voor een eenvoudige en stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 160 mm, een aluminium wielkern en een loopvlak van polyurethaan, gegoten. De wiellagering bestaat uit precisie kogellagers voor een soepele en nauwkeurige rotatie. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Toepassingen zijn onder meer lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 cv

De Zeta reverse behoort tot het type Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot en is geschikt voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar, en bevat een zwenklager van het type Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van Precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, en het wiellichaam is vervaardigd uit Aluminium. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h, waarbij de capaciteit afneemt naarmate de snelheid toeneemt. Dit wiel is geschikt voor gecontroleerde inzet.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg