Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel is voorzien van een onbewerkte naaf als lager, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in intensief gebruik. De constructie van dit product is geoptimaliseerd voor stabiliteit en duurzaamheid in omgevingen waar hoge belastingen regelmatig voorkomen. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter, wat een goed evenwicht biedt tussen mobiliteit en draagvermogen. De totale hoogte van het product bedraagt 200 millimeter, inclusief alle componenten en fittingen. Dit wiel is geschikt voor dynamische belastingen tot 630 kilogram bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur, wat het ideaal maakt voor toepassingen waarbij voorzichtige, gecontroleerde bewegingen essentieel zijn. De robuuste constructie en de gespecificeerde laadcapaciteit maken Footmaster een betrouwbare keuze voor professionele omgevingen waar precisie en veiligheid van groot belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495256
S4-materiaalnummer
990800114
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
155 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
630 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
14,68 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
145 mm
Breedte plaat
145 mm
Behuizing
Diameter koepel
130 mm
Draaicirkel
246 mm
Offset
35 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
40 mm
Lagering
Onbewerkte Naaf