Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel is voorzien van een onbewerkte naaf als lageruitvoering, wat zorgt voor een robuuste en betrouwbare constructie. De wielen hebben een diameter van 150 millimeter en zijn ontworpen om optimale mobiliteit en stabiliteit te bieden in verschillende werkomgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 200 millimeter, wat een compacte maar functionele afmeting biedt voor integratie in diverse apparatuur. Het wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 630 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat aangeeft dat dit product geschikt is voor zware lasten in toepassingen waar voorzichtige beweging vereist is. Deze specificaties maken Footmaster een ideale keuze voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan duurzame en betrouwbare wielen voor hun industriële operaties.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
S4-materiaalnummer
990800208
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
141 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
630 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
13,95 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
145 mm
Breedte plaat
145 mm
Behuizing
Diameter koepel
130 mm
Draaicirkel
230 mm
Offset
35 mm
Zwenk radius
115 mm
Wiel
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
40 mm
Lagering
Onbewerkte Naaf