Wielen 150 mm
Footmaster
Bestelnummer:
990800111
EAN:
4031582495188
Productnummer:
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en d...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een onbewerkte naaf als lager, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De constructie is geoptimaliseerd voor stabiliteit en duurzaamheid, met een totale hoogte van 215 millimeter die een goed evenwicht biedt tussen mobiliteit en controle. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter, wat een efficiënte rolbeweging garandeert en geschikt is voor diverse ondergronden. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 630 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat aangeeft dat dit wiel geschikt is voor zware lasten in toepassingen waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn. Deze specificaties maken Footmaster een ideale keuze voor industriële omgevingen waar robuuste wielen nodig zijn voor het transport en de positionering van zware apparatuur en systemen.