Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met een onbewerkte naaf als lager, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 175 millimeter, wat een compacte maar stabiele constructie garandeert. Dit wiel is geschikt voor dynamische belastingen tot 440 kilogram bij een werksnelheid van 3 kilometer per uur, waardoor het uitstekend geschikt is voor zware industriële toepassingen waar stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn. De combinatie van de robuuste constructie en de gespecificeerde laadcapaciteit maakt Footmaster een betrouwbare keuze voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan hoogwaardige wielen voor hun specifieke toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496581
S4-materiaalnummer
990800209
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
150 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
440 kg
Totale hoogte
175 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
13,85 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
145 mm
Breedte plaat
145 mm
Behuizing
Diameter koepel
145 mm
Draaicirkel
200 mm
Offset
33 mm
Zwenk radius
100 mm
Wiel
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
35 mm
Lagering
Onbewerkte Naaf
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen