Wielen 125 mm
Footmaster
Bestelnummer:
990800104
EAN:
4031582495294
Productnummer:
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor diverse industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichtin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor diverse industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 125 millimeter en is voorzien van een onbewerkte naaf als lageruitvoering, wat zorgt voor een robuuste en betrouwbare constructie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 175 millimeter, wat een compacte maar functionele afmeting biedt voor integratie in verschillende mechanische systemen. Dit wiel is gecertificeerd voor een dynamische draagcapaciteit van 440 kilogram bij een voertuigsnelheid van 3 kilometer per uur, wat aangeeft dat het geschikt is voor zware lasten in industriële omgevingen waar precisie en duurzaamheid essentieel zijn. De combinatie van de onbewerkte naafuitvoering en de solide wielbouw maakt Footmaster een ideale keuze voor toepassingen die vereisen dat apparatuur betrouwbaar en stabiel blijft onder aanzienlijke belastingen. Dit wiel biedt ingenieurs een betrouwbare oplossing voor het transport en de positionering van zware goederen in professionele werkomgevingen.