Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Footmaster Wielen zijn industriële transportwielen die speciaal zijn ontworpen voor diverse toepassingen in de machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken. Deze wielen zijn voorzien van een onbewerkte naaf als lageruitvoering, wat zorgt voor een robuuste en betrouwbare constructie. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor verschillende werkomgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 190 millimeter, wat een compacte afmeting garandeert die goed past in beperkte ruimtes. Met een dynamische draagcapaciteit van 440 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, zijn deze wielen geschikt voor zware lasten in industriële omgevingen. De combinatie van deze technische specificaties maakt Footmaster Wielen een betrouwbare keuze voor professionele toepassingen waar duurzaamheid en prestatie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495171
S4-materiaalnummer
990800110
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
128 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
440 kg
Totale hoogte
190 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
11,85 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
145 mm
Breedte plaat
145 mm
Behuizing
Diameter koepel
128 mm
Draaicirkel
200 mm
Offset
33 mm
Zwenk radius
100 mm
Wiel
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
35 mm
Lagering
Onbewerkte Naaf