Wielen 125 mm
Delta twin
Bestelnummer:
990837782
EAN:
4031582365641
Productnummer:
9940ITP125P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Delta twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is verv...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Delta twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een aluminium lichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 178 mm. De dynamische draagcapaciteit is 750 kg bij 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1500 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies