Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
S4-materiaalnummer
990036328
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
160 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,61 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Behuizing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
60 mm
Draaicirkel
207 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
103,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Handbediening
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

De Agila stainless is een wiel uit de productcategorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. Voor de bevestiging is het wiel uitgerust met een Boutgat als montagetype; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van medium kwaliteit en voorzien van een zwenklager in de uitvoering Twee balraces, wat zorgt voor een soepele en stabiele draaibeweging van het wiel. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak van Thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polypropyleen. De wielen zijn uitgevoerd met een Glijlager als lagertype. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. Wat de belasting betreft bedraagt de statische draagcapaciteit 200 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg