Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Linea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met boutgat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem voor stabiele montage. De polyamide behuizing is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 143 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware professionele apparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
130 kg
Statisch draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
143 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
218 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
109 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
20 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers Roestvrij
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor een breed scala aan professionele toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, dialysewagens, medicatiewagens, patiëntenliften, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het draagframe van het apparaat of meubel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers voor de draaiing van het wiel, zodat een soepele zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlak van polyurethaan, gespoten en elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam uit elektrisch geleidend polyamide bestaat. De wielas is voorzien van precisie kogellagers van roestvrij staal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 260 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

De Linea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor een breed scala aan professionele toepassingen in de zorg, de techniek en de kantooromgeving. De bevestiging van het wiel gebeurt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig in een frame of onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat precisie kogellagers, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging van het richtingsslot. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak van polyurethaan, gespoten en elektrisch geleidend, waardoor het geschikt is voor omgevingen waarin statische ontlading moet worden voorkomen. Het wiellichaam is uitgevoerd in polyamide, elektrisch geleidend, en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor een lange levensduur en betrouwbare prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. De statische belastingscapaciteit is 260 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 130 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianten
Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Het Linea is een wiel met gecombineerd slot, een type wiel dat zowel als zwenkwiel als met een vergrendelbare rem te gebruiken is. Voor de bevestiging is het wiel uitgevoerd met een boutgat, en de fabrikant van het ziekenhuisbed moet wasbare bedden in het pasgedeelte afdichten. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met precisie kogellagers, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het loopvlak van het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit gespoten polyurethaan dat elektrisch geleidend is, terwijl de wielkern uit elektrisch geleidend polyamide is opgebouwd. De wielas is voorzien van roestvrije precisie kogellagers. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 260 kg en een dynamische belastbaarheid van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Linea wordt toegepast in onder meer anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens en beademingsapparatuur.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg